产品详情
调速阀・节流阀
带刻度盘针阀
- 型号
- DVL
采用具有线性流量特性的旋转针阀。
可使用刻度盘显示旋转数的数值,任何人都能轻松、准确地进行气缸的速度控制及各种流量调整。
- 行业
- 检查
- 填充
【线性流量特性】
与针阀旋转数成比例的线性流量特性。
【刻度盘显示旋转数】
可使用刻度盘显示针阀旋转数的数值。
针阀的固定采用滑动式锁定杆,操作简便。调整作业简便。
【安装方式自由】
安装部可360°旋转,因此安装、设置方式可在底面、侧面、面板安装等方式中自由选择,且无需使用安装支撑件。
型号 | 名称 | 适用气管外径 | 备注 |
---|---|---|---|
DVL-S-※ | 单向阀型 | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | |
DVL-N-※ | 针阀・禁油型 | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 汽车电子
- 检查
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品