产品详情
调速阀・节流阀
调速阀 弯管型 带快插接头
- 型号
- SC3W
弯管型调速阀,带快插接头。对配管螺纹部涂抹了密封剂。
- 行业
【配管方向自由】
低速型可供选择,最适用于微速气缸等流量较小、需要进行微调的设备控制。
树脂部采用阻燃材料(相当于UL94标准V-0)。
型号 | 名称 | 配管口径(R) | 适用气管外径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
SC3W-M3 | 调速阀 弯管型 | M3 | Φ3.2, Φ4 | |
SC3W-M5 | 调速阀 弯管型 | M5 | Φ3.2, Φ4, Φ6 | |
SC3W-6 | 调速阀 弯管型 | 1/8 | φ4, φ6, φ8 | |
SC3W-8 | 调速阀 弯管型 | 1/4 | Φ6, Φ8, Φ10 | |
SC3W-10 | 调速阀 弯管型 | 3/8 | Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | |
SC3W-15 | 调速阀 弯管型 | 1/2 | Φ10, Φ12 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品