产品详情
调速阀・节流阀
调速阀 大口径型
- 型号
- SC
【大口径型】
配管口径:Rc3/4〜Rc2
调节旋钮带防脱落机构。
| 型号 | 名称 | 配管口径(Rc) | 适用气缸缸径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| SC-20A | 调速阀 大口径型 | 3/4 | Φ100~Φ200 | |
| SC-25A | 调速阀 大口径型 | 1 | Φ140~Φ250 | |
| SC-32A | 调速阀 大口径型 | 1 1/4 | Φ300~Φ450 | |
| SC-40A | 调速阀 大口径型 | 1 1/2 | Φ300~Φ450 | |
| SC-50A | 调速阀 大口径型 | 2 | Φ450~ |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 调速阀、止回阀、辅助元件
- 调速阀・节流阀
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品