产品详情
消音器
消音器 小口径・树脂本体型
- 型号
- SL・SLW
【小型・树脂本体型】
消音效果20dB以上。
紧凑型。
| 型号 | 名称 | 配管口径(R) | 适用气缸缸径 | 消音效果(dB[A]) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| SL-M5 | 消音器 | M5 | φ6~φ15 | 20dB以上 | |
| SLW | 消音器 | 1/8, NPT1/8, G1/8, 1/4, NPT1/4, G1/4, 3/8, NPT3/8, G3/8, 1/2, NPT1/2, G1/2 | Φ20~Φ80, Φ32~Φ80, Φ50~Φ100, Φ50~Φ100 | 30dB以上 | |
| SLW-※A-H | 高消音、小口径、树脂本体型 | 1/4, 3/8, 1/2 | Φ32~Φ80 / Φ50~Φ100 / Φ50~Φ100 | 40以上 | |
| SLW-※L | 大流量、小口径、树脂本体型 | 1/4, 3/8 | Φ32~Φ80 / Φ50~Φ100 | 30以上 | |
| SLW-6S, SLW-8S | 高消音 | 1/8, 1/4 | Φ20~Φ80 / Φ32~Φ80 | 25以上 | |
| SLW-20S | 高消音 | 3/4 | Φ100~Φ200 | 30以上 | |
| SLW-H※ | 快插型 | Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | - | 20以上 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品