产品详情

消音器

消音器 小口径・树脂本体型

型号
SL・SLW

降低排出气体时产生的排气噪音的元件。紧凑型,消音效果20dB[A]以上。

行业

添加到收藏夹

资料⁄下载

电子样本

样本PDF

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【小型・树脂本体型】
消音效果20dB以上。
紧凑型。

型号 名称 配管口径(R)适用气缸缸径消音效果(dB[A]) 备注
SL-M5消音器M5φ6~φ1520dB以上
SLW消音器1/8, NPT1/8, G1/8, 1/4, NPT1/4, G1/4, 3/8, NPT3/8, G3/8, 1/2, NPT1/2, G1/2Φ20~Φ80, Φ32~Φ80, Φ50~Φ100, Φ50~Φ10030dB以上
SLW-※A-H高消音、小口径、树脂本体型1/4, 3/8, 1/2Φ32~Φ80 / Φ50~Φ100 / Φ50~Φ10040以上
SLW-※L大流量、小口径、树脂本体型1/4, 3/8Φ32~Φ80 / Φ50~Φ10030以上
SLW-6S, SLW-8S高消音1/8, 1/4Φ20~Φ80 / Φ32~Φ8025以上
SLW-20S高消音3/4Φ100~Φ20030以上
SLW-H※快插型Φ6, Φ8, Φ10, Φ12-20以上

回到产品一览