产品详情
消音器
消音器
- 型号
- SL
【产品种类丰富】
升级了SL-8A〜25A,整个系列统一实现轻量、小型化。
【可维护】
可更换滤芯。
【消音效果佳】
消音效果20dB[A]以上。
| 型号 | 名称 | 配管口径 | 适用缸径 | 消音效果(dB[A]) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| SL-8A | 消音器 | R1/4 | Φ50~Φ100 | 20以上 | |
| SL-10A | 消音器 | R3/8 | Φ63~Φ140 | 20以上 | |
| SL-15A | 消音器 | R1/2 | Φ75~Φ180 | 20以上 | |
| SL-20A | 消音器 | R3/4 | Φ100~Φ250 | 20以上 | |
| SL-25A | 消音器 | R1 | Φ140~Φ250 | 20以上 | |
| SL-32A | 消音器 | R1 1/4 | Φ140~Φ450 | 20以上 | |
| SL-40A | 消音器 | R1 1/2 | Φ140~Φ450 | 20以上 | |
| SL-50A | 消音器 | R2 | Φ300~Φ450 | 20以上 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 调速阀、止回阀、辅助元件
- 消音器
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品