产品详情
消音器
带消音器金属阀
- 型号
- SMW2
降低排出气体时产生的排气噪音的元件。紧凑型,消音效果23dB[A]以上。
- 行业
【小型・轻量・大流量】
小型轻量,且达到该等级最大的有效截面积。
【消音效果佳】
消音效果23dB[A]以上。将消音效果佳的PP烧结体滤芯与主体一体成型,进一步提高了消音效果。
【采用推动锁定式针阀】
采用一按即可切实锁定针阀的推动锁定式旋钮。
【环保设计】
使用全塑料材料,因此废弃时无需进行垃圾分类。
型号 | 名称 | 配管口径(R) | 适用气缸缸径 | 消音效果(dB[A]) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
SMW2-6A | 带消音器金属阀 | 1/8 | Φ20~Φ50 | 23以上 | |
SMW2-8A | 带消音器金属阀 | 1/4 | Φ32~Φ75 | 28以上 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品