产品详情
消音器
带消音器金属阀
- 型号
- FMS・SMW
部分衍生系列销售中止
【消音效果佳】
具有调速阀和消音器功能,消音效果20dB以上。
型号 | 名称 | 配管口径(R) | 适用气缸缸径 | 消音效果(dB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
FMS | 带消音器金属阀 | M5 | φ6~φ15 | 20以上 | |
SMW | 带消音器金属阀 | 3/8, 1/2 | Φ50~Φ100 | 20以上 | |
SMW-6A | 带消音器金属阀 | R1/8 | 2002年03月31日 销售中止 | ||
SMW-8A | 带消音器金属阀 | R1/4 | 2002年03月31日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品