产品详情
消音器
排气清洁器
- 型号
- FA
【去除排气噪音和油雾】
油雾回收效率在99.9%以上。
消音效果35dB以上。
机种丰富,处理流量有0.3~10㎥/min(ANR)可供选择。

| 型号 | 名称 | 配管口径(Rc) | 消音效果(dB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| FA331 | 紧凑型 | 3/8 | 35以上 | |
| FA431 | 标准型 | 1/2 | 35以上 | |
| FA531 | 大型 | 3/4 | 35以上 | |
| FA631 | 大型 | 1 | 35以上 | |
| FA731 | 大口径型 | 1 1/2 | 35以上 | |
| FA831 | 大口径型 | 2 | 35以上 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品