产品详情
接头・气管
新型接头 不锈钢型
- 型号
- ZW
【紧凑尺寸】
对应省空间的紧凑尺寸。
实现了平滑的插入与可靠的密封。
白色本体与卸管压环采用阻燃性树脂。(相当于UL94标准V-0)
金属部件均为不锈钢。

| 型号 | 名称 | 适用气管外径 | 配管口径(R) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| ZW-S※ | 直管型 | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | |
| ZW-L※ | 弯管型 | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | |
| ZW-T※ | 三通 | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | - |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 调速阀、止回阀、辅助元件
- 接头・气管
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品