产品详情
接头・气管
新型接头(迷你型)
- 型号
- GWJ
小型快插接头型,产品种类丰富。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_1151_DIOZ_large.jpg)
【小型化】
本体尺寸进一步小型化的省空间型。可大幅减少配管的死角。
型号 | 名称 | 适用气管外径 | 配管口径(R) | 备注 |
---|---|---|---|---|
GWJS※ | 直管型 | Φ3.2,Φ4,Φ6 | M3, M5, 1/8 | |
GWJL※ | 弯管型 | Φ3.2, Φ4, Φ6 | M3, M5, 1/8 | |
GWJY※ | Y型三通 | Φ3.2, Φ4 | - | |
GWJT※ | 三通 | Φ3.2 | M3, M5, 1/8 | |
GWJP※ | 堵头 | Φ3.2 | - | |
GWP※ | 堵头 | Φ4, Φ6 | - |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品