产品详情
接头・气管
新型接头(迷你型)
- 型号
- GWJ
小型快插接头型,产品种类丰富。
- 行业

【小型化】
本体尺寸进一步小型化的省空间型。可大幅减少配管的死角。
| 型号 | 名称 | 适用气管外径 | 配管口径(R) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| GWJS※ | 直管型 | Φ3.2,Φ4,Φ6 | M3, M5, 1/8 | |
| GWJL※ | 弯管型 | Φ3.2, Φ4, Φ6 | M3, M5, 1/8 | |
| GWJY※ | Y型三通 | Φ3.2, Φ4 | - | |
| GWJT※ | 三通 | Φ3.2 | M3, M5, 1/8 | |
| GWJP※ | 堵头 | Φ3.2 | - | |
| GWP※ | 堵头 | Φ4, Φ6 | - |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品