产品详情
接头・气管
新型接头 不锈钢型
- 型号
- ZSP
在金属本体部分采用不锈钢(SUS303同等产品)的快插接头。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_10212_xok0_large.jpg)
【不锈钢型】
金属本体部分采用不锈钢(SUS303同等产品)。
最适合在易腐蚀的环境、易受铜离子影响的环境中使用。
【产品种类丰富】
可对应各种空压配管的丰富种类。
【环保产品】
材质中不含对地球环境有害的物质,是符合RoHS指令的产品。
型号 | 名称 | 适用气管外径 | 配管口径(R) | 备注 |
---|---|---|---|---|
ZSP-C | 直管型 | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品