产品详情
接头・气管
超小型接头
- 型号
- F
超小型产品种类丰富。
- 行业
【超小型】
设置导轨,采用易插难拔的独有构造。
尼龙软管·聚氨酯管兼用。
对超小型接头/倒钩接头的适用气管外径Φ3.2, Φ4实现通用化。
通过镀镍处理提高了耐腐蚀性。
型号 | 名称 | 形状 | 适用气管外径 | 配管口径(R) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
FT※ | 卡套接头 | 直管型, 弯管型, 三通, 倒钩接头 | Φ3.2, Φ4, Φ6, | M3, M5, 1/8 | |
FC※ | 夹紧接头 | 直管型, 弯管型 | φ3.2, φ4, φ6, | M5, 1/8 | |
FNS | 双螺纹管接头 | 直管型 | - | M3, M5 | |
FS※ | 插座 | 直管型, 弯管型, 三通 | - | M3, M5 | |
FA※ | 可调式转接头 | 弯管型, 三通, 十字型, 变形三通 | - | M3, M5 | |
FB※ | 轴套 | - | - | 1/8, 1/4 | |
FWS | 隔板 | - | - | M5, Rc1/8 | |
FPL | 堵头 | - | - | M3, M5 | |
FLS | 延长接头 | - | - | M5 | |
FM※ | 集成阀 | - | - | - | |
FGS | 密封垫 | - | - | - |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品