产品详情
接头・气管
紧固接头
- 型号
- MJ・JL
双重卡盘机构,可实现稳定、切实配管。可靠性优异的紧固接头,也可以用于铜管。
- 行业
【双重卡盘机构】
通过安装螺母的紧固,套管前端对气管采用双卡套双插方式。
可切实连接气管。
【铜管中也可使用】
不仅是尼龙管、聚氨酯管,铜管中也可直接使用。
型号 | 名称 | 适用气管外径 | 配管口径(R) | 备注 |
---|---|---|---|---|
MJS※ | 紧固 直管型 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ15 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | |
MJL※ | 紧固 弯管型 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ15 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | |
MJT※ | 紧固 三通 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ15 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | |
MJN※ | 紧固 导套 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ15 | - | |
MJU※ | 紧固 插入式卡套 | - | - | |
JL | 接头 弯管型 | - | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品