产品详情
接头・气管
紧固接头 不锈钢型
- 型号
- ZJ
2020年07月29日销售中止
【停产产品】
代替产品:AOI CO., Ltd.的不锈钢接头 es-fit 系列
采用不锈钢材料,紧固式紧固接头。通过采用Easy Fit机构,提高作业效率。高密封性能,可反复使用。
- 行业

【提高作业效率】
通过采用Easy Fit机构(螺母・导套一体化结构),提高作业效率。
通过采用特有导套,消除了配管时气管的扭转。
反复使用时也无需更换导套。
平滑的本体内径面。
尺寸种类丰富,适用于各种气管。
通过清洗除去油污。

| 型号 | 名称 | 适用气管外径 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ZJ-S | 直管型 | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | 2020年07月29日 销售中止 |
| ZJ-L | 弯管型 | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | 2020年07月29日 销售中止 |
| ZJ-T | 三通 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | 2020年07月29日 销售中止 |
| ZJ-N | 卡套一体螺母 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | 2020年07月29日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品