产品详情
接头・气管
旋转接头
- 型号
- RJF
通过内置轴承,刚性高,摆动阻力小。回路数4・6・8・12・16的丰富产品系列。回路数12・16时,备有省空间型产品。配管口径除M5外,也备有Rc1/8型。
- 行业
【用途】
向分度工作台, 旋转滑台, 旋转桶等旋转轴部位的气缸, 吹气, 切换阀等供给压缩空气的接头。
型号 | 名称 | 配管口径(Rc) | 使用压力 | 回路数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
RJF | 旋转接头 | M5, 1/8 | -100kPa~0.7MPa | 4, 6, 8, 12, 16 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 调速阀、止回阀、辅助元件
- 接头・气管
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品