产品详情
接头・气管
气管
- 型号
- F・FH・NU・U・KX・SR2・SR・AZ
部分衍生系列销售中止
可根据用途选择的各种类型气管。
可靠性高,配管节省空间,可用于复杂的配管等。
- 行业
- 耐环境
【软尼龙管】
与以往的尼龙管相比,更具柔软性,最适用于在有限的空间内配管以及复杂的配管。
耐寒性、耐候性、耐油性、耐化学药品性优异。
【新型聚氨酯管】
通过采用新型生产方法,即使外径相同,也同时实现了内径扩展和强度增加。
是可以适用于更大流量的空压配管用气管。
【聚氨酯管】
机械强度较高,耐外力作用强,而且极其柔软。
可广泛用于常规空压生产线等。
【卷绕管】
加工为卷状且可自由伸缩使用。
与以往产品不同,在卷绕管末端一定的长度伸缩方向设置了直线部分,不仅便于安装接头,而且伸缩非常自如。
卷绕管末端的耐久性优异。
【阻燃管】
使用阻燃材料的单芯阻燃管。
即使附着了焊接火花等,也不会持续燃烧。
(UL规格:94-V-0相当・・・自熄性)
型号 | 名称 | 外径气管尺寸 | 单卷长度(m) | 气管颜色 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
F-15※※ | 软尼龙管 | φ3.2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ15, φ16 | 20, 100 | 黑色, 白色, 红色, 蓝色, 黄色, 绿色, 橙色 | 株式会社AOI产 |
FH-3224 | 软尼龙管 | Φ3.2 | 20 | 黑色, 白色 | |
NU | 新型聚氨酯管 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | 20, 100 | 黑色, 白色 | |
U-92※※ | 软聚氨酯管 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | 20, 100 | 黑色, 透明, 纯白, 红色, 蓝色, 黄色, 绿色, 橙色 | 株式会社AOI产 |
U-95※※ | 聚氨酯管 | φ3.2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | 20, 100 | 黑色, 透明 | 株式会社AOI产 |
KX-12※※ | 卷绕管 | φ6, φ8, φ10, φ12 | ‐ | 橙色 | 株式会社AOI产 |
SR2 | 阻燃管 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | 20, 100 | 黑色, 红色, 蓝色, 绿色 | 株式会社AOI产 |
SR | 阻燃管 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | 100 | 黑色, 红色, 蓝色, 绿色 | 2019年07月31日 销售中止株式会社AOI产 |
AZ-1200 | 切管器 | ‐ | ‐ | ‐ | 株式会社AOI产 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品