产品详情
止回阀, 梭阀, 快速排气阀
带快插接头快速排气阀
- 型号
- QEL
具备了小型,省空间的直管型和堵头型。
直管型内置Φ4, Φ6快插接头,备有大气开放型与带排气口接头型。
堵头型直接连接到执行器上,有效防止绝热膨胀引起的结露。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

【结露对策】
可以简单实施由于小型执行器的绝热膨胀引起的结露对策。实现执行器的长寿命,稳定运转。

【加装简便】
采用堵形状,可轻松安装在靠近执行器的位置。省空间精简的设计。

【高速驱动】
有效于执行器的高速驱动。

【小型,省空间直管型】
内置Φ4,Φ6快插接头。
备有大气开放型与带排气口接头型。
| 型号 | 名称 | 适用气管外径 | 排气规格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| QEL-※※P | 带快插接头快速排气阀 | Φ4, Φ6 | 大气开放型 | |
| QEL-H※※ | 带快插接头快速排气阀 | Φ4, Φ6 | 带排气口接头型,大气开放型 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品