产品详情
止回阀, 梭阀, 快速排气阀
带快插接头小型止回阀
- 型号
- CHL
【小型, 省空间】
通过使用Φ4・Φ6的内置快插接头,可提高配管的紧凑性和操作性。
由于开启压力较低,可保持真空, 在低压状态下使用。
| 型号 | 名称 | 配管口径 | 最高使用压力(MPa) | 最低使用压力(MPa) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHL | 带快插接头小型止回阀 | M5, φ4, φ6 | 1.0 | 0.03 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品
Japan
产品详情
止回阀, 梭阀, 快速排气阀
【小型, 省空间】
通过使用Φ4・Φ6的内置快插接头,可提高配管的紧凑性和操作性。
由于开启压力较低,可保持真空, 在低压状态下使用。
| 型号 | 名称 | 配管口径 | 最高使用压力(MPa) | 最低使用压力(MPa) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHL | 带快插接头小型止回阀 | M5, φ4, φ6 | 1.0 | 0.03 |