产品详情
止回阀, 梭阀, 快速排气阀
隔断阀
- 型号
- FPV
是最适合气缸防坠落, 中间停止的紧凑阀。
小型, 轻量, 有多种口径可供选择。
- 行业
【小型, 轻量】
是最适合气缸防坠落, 中间停止的紧凑阀。
【丰富的口径种类】
口径M5〜R1/2的系列可直接安装到气缸上。
型号 | 名称 | 配管口径(R) | 最高使用压力(MPa) | 最低使用压力(MPa) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
FPV | 隔断阀 | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 1.0 | 0 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品