产品详情
止回阀, 梭阀, 快速排气阀
止回阀
- 型号
- CHV2
可完全防止压缩空气等流体的逆流。
有多种口径, 选择项可供选择
- 行业
【产品种类丰富】
实现配管口径Rc1/8〜Rc1 1/2系列化。
小型, 轻量, 形状简洁。
【选择项丰富】
氟橡胶规格, 禁油规格可供选择。
小口径型备有安装支撑件。
【节能】
环保型产品便于再循环的分类处理。
型号 | 名称 | 配管口径(Rc) | 最高使用压力(MPa) | 最低使用压力(MPa) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
CHV2 | 止回阀 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 | 1.0 | 0.03 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品