产品详情
止回阀, 梭阀, 快速排气阀
排压传感器
- 型号
- PWS
部分衍生系列销售中止
【动作原理】
在气缸的气口部分进行接头状安装,排压传感器检测活塞两端产生的压力变化,即行程终点附近的排气压力(P2)的下降状况,P2低于切换压力时,输出信号(S)。

型号 | 名称 | 配管口径(Rc) | 输出连接方式 | 输出方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
PWS-B※ | 自由接头型接插件 | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | ‐ | 压缩空气 | |
PWS-P111 | 内置式传感器模块 | ‐ | φ4 | 压缩空气 | |
PWS-M1012 | 内置式传感器模块 | ‐ | 0.5㎟×3线 | 电气 | |
PWS-B1222 | 自由接头型接插件 | 2021年05月31日 销售中止 | |||
PWS-B1332 | 自由接头型接插件 | 2021年05月31日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品