产品详情
止回阀, 梭阀, 快速排气阀
快速排气阀
- 型号
- QEV2
本产品采用大流量设计,实现了优异的排气特性。有多种口径, 选择项可供选择。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_1412_aHmN_large.jpg)
【优异的排气特性】
采用大流量设计,实现了优异的排气特性。
![](../../src/features_img/features_img_1418_SwJA_fg.jpg)
【丰富的口径种类】
实现配管口径Rc1/8〜Rc1系列化。
【选择项丰富】
氟橡胶规格可供选择。
备有安装支撑件(小口径型)。
【环保产品】
不含铅, 六价铬的环保型设计。
无涂装。
易于进行分类处理。
型号 | 名称 | 配管口径(Rc) | 最高使用压力(MPa) | 最低使用压力(MPa) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
QEV2 | 快速排气阀 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 1.0 | 0.05 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品