产品详情
喷嘴
空气喷嘴
- 型号
- BN※
部分衍生系列销售中止
【加宽效果】(BNE系列)
节能型喷嘴采用特殊结构,能吸入周围空气以加宽气流。
减轻空压机负担,只需消耗少量空气即可喷射强力气流。

【均匀冲击力】(BNE系列)
采用特殊结构,使气流可更均匀地喷射至目标位置。
将上下喷口和空气吸入口错开设置,从而获得喷射宽度方向的均匀冲击力。
可高效吹气,冲击力不易因距离变远而减小,从而实现稳定的工件品质。

【静音设计】(BNE系列)
除了抑制乱流、适合作业环境的静音设计外,节能型喷嘴还备有可根据用途进行选择的扁平型和圆型。

【解决方案示例】
综合性提供空气过滤器、电磁阀、流量计等可用于吹气的各种设备的方案。
除了工件的干燥、冷却、拣选外,还可用于食品工序中的吹气清洗及拣选等各种场合。

| 型号 | 名称 | 配管口径(R) | 材质 | 形状 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| BNE | 节能型 | 1/4 | 树脂、金属 | 扁平, 圆形 | |
| BN | 普通型 | 1/8,1/4 | 金属 | 直进 | |
| BNB | 鼓风机规格 | 1/8,1/4 | 金属 | 扇型 | |
| BNE-8S10F | 节能型 金属制扁平型 | 2025年10月30日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品