产品详情
增压器
空气增压器
- 型号
- ABP
【相当于2倍增压】
无需用电的空气增压器。
可在相当于一次侧压力2倍(最高0.99MPa)的范围内进行增压调整。
设计紧凑、安装自由。

【用途示例】
焊接用气缸的推力提高。
气缸的紧凑化。
对应驱动元件(气缸、气动马达etc)的输出不足。
储气罐的高压快速填充。
防爆环境的增压。
可应对工厂管路的压力变化(管路压力过低等)。

| 型号 | 名称 | OUT气口位置 | 配管口径(Rc) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| ABP-12 | 空气增压器 | 与IN气口处在同一面 | 1/2 | |
| ABP-12D | 空气增压器 | 下面(直接连接储气罐) | 1/2 | |
| ABP-12L | 空气增压器 | IN气口的里面 | 1/2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 调质、调压元件
- 增压器
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品