产品详情
压力表·显示器
通用压力表
- 型号
- G49D・G59D
压力显示范围(0.2MPa~2.0MPa)选择丰富的通用压力表。还备有洁净规格。
- 行业
【通用压力表】
压力显示范围(0.2MPa~2.0MPa)选择丰富的通用压力表。
还备有洁净规格。
【禁铜型】
禁铜处理。
配管口径:R1/8, R1/4
型号 | 名称 | 配管口径(R) | 压力范围(MPa) | 备注 |
---|---|---|---|---|
G49D | 通用压力表 | 1/8, 1/4 | 0~0.2, 0~0.4, 0~1.0, 0~2.0 | |
G59D | 通用压力表 | 1/8, 1/4 | 0~0.2, 0~0.4, 0~1.0, 0~2.0 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品