产品详情
普通型气缸
圆形紧凑气缸
- 型号
- SCM
【高操作性】
缓冲针阀部安装了旋钮,大幅提升了调整作业的效率。
仅需4根螺栓的安装提高了操作性。
只需普通工具即可安装。
【可选择的开关安装方式】
有束带方式和导轨方式2种可选。
可大幅缩短维护时开关的位置设定时间。
开关安装位置一目了然的标记。可进行6mm以下的行程方向的微调。

【优美的外观】
功能出众的简洁设计。
型号 | 名称 | 缸径 | 最小行程 | 最大行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
SCM | 双作用·单活塞杆型 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 10 | 1500 | |
SCM-X | 单作用・加压伸出型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 200 | |
SCM-Y | 单作用・加压缩回型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 10 | 600 | |
SCM-P | 双作用・伸出行程可调型 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | 1500 | |
SCM-R | 双作用・缩回行程可调型 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | 1500 | |
SCM-T | 双作用•耐热型 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 10 | 1500 | |
SCM-Q | 双作用・防坠落型 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 5 | 500 | |
SCM-F | 双作用•微速型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 10 | 500 | |
SCM-O | 双作用•低速型 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 10 | 1500 | |
SCM-U | 双作用•低摩擦型 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 10 | 1500 | |
SCM-D | 双作用·双活塞杆型 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 10 | 600 | |
SCM-B | 双作用•背靠背型 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | 750 | |
SCM-W | 双作用•两段型 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | 600 | |
SCM-W4 | 双作用•串联型 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | 600 | |
SCM-M | 双作用·防回转型 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | 600 | |
SCM-LD | 双作用•直接脚座安装型 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | 300 |
- 搜索条件
- 型号
- SCM
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品