产品详情
减压阀
精密减压阀
- 型号
- RPE
【耗气量降低70%】
与本公司以往产品相比,放气量大幅度减少。
(一次侧压力0.7MPa同等条件时相比)

【高精度压力控制】
重复精度:满量程的±0.5%以内。
灵敏度:满量程的0.2%以内。
可用于精密的张力控制等各种用途。

【小型】
小型□42㎜/轻量250g
采用铝合金材料的紧凑轻量设计。
【模块型】
可与C1000系列的过滤器、精密过滤器连接。
型号 | 名称 | 配管口径(Rc) | 最高使用压力(MPa) | 设定压力(MPa) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
RPE1000 | 精密减压阀 | 1/4 | 1.0 | 0.01~0.7 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品