产品详情
减压阀
小型减压阀
- 型号
- RB500・MNRB500
紧凑、省空间、内置逆流功能型的小型减压阀。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_13054_6MLs_large.jpg)
【紧凑】
紧凑、省空间的内置逆流功能型。
配管口径:快插接头φ4, φ6
型号 | 名称 | 最高使用压力(MPa) | 设定压力(MPa) | 备注 |
---|---|---|---|---|
RB500 | 单体 | 1.0 | 0.05~0.7 | |
MNRB500A | 集成阀・集中供气型 | 0.8 | 0.05~0.7 | |
MNRB500B | 集成阀・个别供气型 | 0.8 | 0.05~0.7 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品