产品详情
减压阀
水用减压阀
- 型号
- WR
【易使用】
旋钮形状便于压力调节操作。
一按即可锁定压力调节旋钮。
标配滤网。
RoHS对应产品。
【主要用途】
压力控制:即使流量变动,也能设定为任意的压力。
流量控制:通过同时使用节流阀,可以调节任意的流量。
保护设备:保护设备免受一次侧压力变动的损害。
使用设备示例:激光加工机、焊接机、牙科医疗设备等。
| 型号 | 名称 | 配管口径(Rc) | 最高使用压力(MPa) | 设定压力(MPa) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| WR1 | 标准型 | 1/8, 1/4 | 1.0 | 0.05~0.70 0.02~0.35 | |
| WR2 | 标准型 | 3/8, 1/2 | 1.0 | 0.05~0.70 0.02~0.35 | |
| WR1-L | 低压用 | 1/8, 1/4 | 1.0 | 0.02~0.35 | |
| WR2-L | 低压用 | 3/8, 1/2 | 1.0 | 0.02~0.35 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 流体控制元件
- 水用相关元件
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品