产品详情
减压阀
真空减压阀
- 型号
- VRA2000
最适用于需要细小工件吸附系统或检查系统等的精密压力调整的回路中。紧凑、大流量、高精度的真空减压阀。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_724_S8Ka_large.jpg)
【紧凑、大流量】
同级最小尺寸(□50×90),同级最大流量 (200ℓ/min(ANR))。
【高精度】
灵敏度0.1kPa。
【可变更锁定•非锁定】
通过变更滑键的组装方向,可任意从锁定型变更为非锁定型。
【可与真空过滤器进行模块化连接】
可与真空过滤器VFA3000或VFA4000进行模块化连接。
型号 | 名称 | 配管口径(Rc、NPT、G) | 设定压力(kPa) | 备注 |
---|---|---|---|---|
VRA2000-※ | 真空减压阀 | 1/4, 3/8 | -100~-1 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品