产品详情
过滤器
精密过滤器
- 型号
- M※000
有效去除气动回路的油份和油雾。
- 行业
【带压差开关】
预防维护加工精度降低,2次侧元件的故障·寿命降低的原因,通过目视和2个开关通知滤芯的更换时间。
【有效去除油份】
适用于测量·仪表等禁油回路。
配管口径:Rc1/8~1
型号 | 名称 | 配管口径(Rc、NPT、G) | 备注 |
---|---|---|---|
M1000 | 精密过滤器 | 1/8, 1/4 | |
M2000 | 精密过滤器 | 1/4, 3/8 | |
M3000 | 精密过滤器 | 1/4, 3/8 | |
M4000 | 精密过滤器 | 3/8, 1/2 | |
M6000 | 精密过滤器 | 3/4, 1 | |
M8000 | 精密过滤器 | 3/4, 1 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品