产品详情
减压阀
净化减压阀
- 型号
- 2619
可在洁净室内使用的禁油规格的小型减压阀。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_805_oDOd_large.jpg)
【禁油规格】
可在洁净室内使用的小型减压阀。
配管口径:Rc1/8, Rc1/4
型号 | 名称 | 配管口径(Rc) | 最高使用压力(MPa) | 设定压力范围(MPa) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2619-※-P80 | 禁油处理 | 1/8, 1/4 | 2.06 | 0.04~0.83 | |
2619-※-P90/P94 | 使用不锈钢材料 / 禁油处理 | 1/8, 1/4 | 1.0 | 0.04~0.83 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品