产品详情
减压阀
净化减压阀
- 型号
- RC2000
采用禁油规格•不锈钢阀体,最适合半导体制造装置或液晶制造装置使用的清洁空气、N2的压力控制。另外,由于紧凑•大流量,因此适合空气(N2)吹气。
- 行业
【禁油规格】
实施精密清洗(气体接触部分),在洁净室内进行从组装到包装的一条龙生产。
接触气体部位不使用润滑脂。
【紧凑•大流量】
对边50mm的紧凑尺寸,并实现了0.8㎥/min的大流量。
(1次压力0.7MPa、设定压力0.5MPa、压力降0.1MPa时的流量)
【带可逆流功能】
具有排放1次侧压力时,2次侧压力向1次侧逆流的功能。
2次侧不残留压力,重视安全性。(不施加背压时)
型号 | 名称 | 配管口径(Rc) | 最高使用压力(MPa) | 设定压力范围(MPa) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
RC2000-※ | 净化减压阀 | 1/4, 3/8 | 1.0 | 标准:0.05~0.7, 低压:0.02~0.2 | |
RC2000-15 | 净化减压阀(接单生产品) | 1/2 | 1.0 | 标准:0.05~0.7 低压:0.02~0.2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品