产品详情
油雾器
油雾器
- 型号
- L※000
供给微细油雾单元。采用双重塑料结构,因此可在任意角度确认滴油状态。
- 行业
【带防脱落滴油量调整旋钮】
空手即可轻松进行滴油量调整,无需使用工具。
在打开方向带有挡块,可防止脱落,提高了安全性。
刻度盘的数字可作为滴油量调整后的标记使用。
【双重塑料结构】
采用双重塑料结构,因此可在360°的任意角度确认滴油状态。
型号 | 名称 | 配管口径(Rc、NPT、G) | 最少滴油量(㎥/min(ANR)) | 储油量(㎤) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
L1000 | 油雾器 | 1/8, 1/4 | 0.015 | 20 | |
L3000 | 油雾器 | 1/4, 3/8 | 0.03 | 85 | |
L4000 | 油雾器 | 1/4, 3/8, 1/2 | 0.065 | 170 | |
L8000 | 油雾器 | 3/4, 1 | 0.065 | 170(MAX360) |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品