产品详情

油雾器

油雾器 室外系列

型号
LW※000-W

【NEW】室外规格油雾器,新增了LW3000系列。

确保在室外使用的耐久性。
外观金属化。
使用强化玻璃。

行业
  • 压入・冲压

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【最适用于运行需要较长时间的行业】
最长保修期3年(选择项※)

【确保在室外使用的耐久性】
复合循环试验(JIS H8502:1999)960小时。
臭氧暴露试验(JIS D0205:1987)400小时。

【外罩、压力表插块全部采用金属】
将通用的树脂部件全部采用金属,提高耐候性。

【室外使用系统构成】
备有各种室外元件,可作为系统提出方案。

【最长保修期3年】(选择项※)
为应对工厂、日本以外国家的需求,保修期为交货后的3年内或开始使用后1年内最先到达的期限。(带检查成绩单、检查要领书、图纸、规格书、溯源体系图)
※F.R.L.组件的选择项。(GW49D除外)

型号 名称 配管口径(Rc、NPT、G)最少滴油量(㎥/min(ANR))储油量(㎤) 备注
LW3000-W油雾器 室外系列1/4, 3/80.0385
LW4000-W油雾器 室外系列1/4, 3/8, 1/20.065170
LW8000-W油雾器 室外系列3/4, 10.065170(MAX360)

回到产品一览