产品详情
过滤器
精密过滤器 中压型
- 型号
- MM※000
M3000~M8000的中压规格。
最高使用压力1.6MPa,耐压力2.4MPa的规格。
- 行业
【中压规格】
最高使用压力1.6MPa。
扩展至精密过滤器3000~8000系列(配管口径1/4~1)。
型号 | 名称 | 配管口径(Rc、NPT、G) | 备注 |
---|---|---|---|
MM3000 | 精密过滤器 中压型 | 1/4, 3/8 | |
MM4000 | 精密过滤器 中压型 | 1/4, 3/8, 1/2 | |
MM6000 | 精密过滤器 中压型 | 3/4, 1 | |
MM8000 | 精密过滤器 中压型 | 3/4, 1 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品