产品详情
过滤减压阀
小型过滤减压阀
- 型号
- WB500
最适用于半导体生产线及小型装置领域。紧凑、省空间的内置逆流功能型。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_550_ToCz_large.jpg)
【小型】
快插接头·安装支撑件一体化,减少了总使用空间。
【轻量】
本体材质采用树脂,实现了轻量化。
【操作性提高】
标配快插接头,配管方向备有直管·弯管两种类型。
配管作业简便。
型号 | 名称 | 配管口径 | 过滤精度(μm) | 设定压力(MPa) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
WB500 | 小型过滤减压阀 | Φ4, Φ6 | 5 | 0.05~0.7 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品