产品详情
冷凝水排出器
冷凝水分离器
- 型号
- FX
重量轻、体积小的冷凝水分离器。利用旋流效果,使压缩空气中的水滴紧贴滤杯内壁,集中增大以去除99%以上的水分。最适合用作空气配管的简易除水。
【适用空压机:0.75kW~37kW】
- 行业
- 气源供给装置

【小型轻量】
水份分离效率:99%
适用压缩机:0.75kW~37kW
FX1004、FX1011可与FRL的3000、4000系列进行模块化连接,FX1037可与6000、8000系列进行模块化连接。
型号 | 名称 | 配管口径(Rc、NPT、G) | 最大处理流量(L/min(ANR)) | 分离效率(%) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
FX1004-※ | 冷凝水分离器 | 1/4, 3/8 | 550 | 99 | |
FX1011-※ | 冷凝水分离器 | 1/4, 3/8, 1/2 | 1800 | 99 | |
FX1037-※ | 冷凝水分离器 | 3/4, 1 | 6100 | 99 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品