产品详情
F.R.L组合
组合
- 型号
- C※0※0
统一了过滤减压阀、油雾器等的各元件主要尺寸的紧凑模块型设计。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_1910_cpFH_large.jpg)
【F.R.L组合】
主要尺寸统一,选择项、产品种类丰富,系统构成应对简便。
![](../../src/features_img/features_img_1913_Rdml_fg.jpg)
【紧凑·模块化】
对F.R.L各元件的主要尺寸(横宽·纵深)紧凑地加以统一的模块设计。
通过简单的计算即可正确得出安装时的尺寸。
![](../../src/features_img/features_img_1916_tb6D_fg.jpg)
【滤芯寿命长】
滤芯采用表面粗糙、越往内部越纤细的独有化学纤维结构(PAT.PEND)。
大幅减轻堵塞,滤芯寿命大幅提高。
![](../../src/features_img/features_img_1919_tbtZ_fg.jpg)
型号 | 名称 | 配管口径(Rc、NPT、G) | 过滤精度(μm) | 设定压力(MPa) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
C※000 | 过滤减压阀、油雾器一体型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
C※010 | 过滤减压阀、油雾器一体型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
C※020 | 过滤减压阀一体型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
C※030 | 过滤器、精密过滤器、减压阀一体型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
C※040 | 过滤减压阀、精密过滤器一体型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.1~0.85 | |
C※050 | 减压阀、精密过滤器一体型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | - | 0.1~0.85 | |
C※060 | 过滤器、精密过滤器一体型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | - | |
C※070 | 过滤器(5μm)、过滤器(0.3μm)、精密过滤器一体型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | - | - |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品