产品详情
F.R.L组合
L型配管适配器
- 型号
- A101-W・A401-W・A801-W
直线型在维护时无需拆卸配管,可以只拆卸元件本身。
L型可以对元件的IN、OUT气口从上、下方向进行配管。
- 行业
【直线型 A※00-W】
通过使用适配器,维护时无需拆卸配管,可以只拆卸元件本身。
元件本身的配管口径变更时,使用适配器会更方便。
【L型 A※01-W】
可以将元件的IN、OUT气口90°弯曲,从上方向、下方向进行配管。
型号 | 名称 | 配管口径(Rc、NPT、G) | 适用机种 | 备注 |
---|---|---|---|---|
A※00-W | 配管适配器 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 | 1000~8000系列 | |
A※00-※-B※1W | 带T形支撑件配管适配器 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 | 2000, 3000, 4000系列 | |
A※01-W | L形配管接头 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 1000~8000系列 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品