产品详情
滑块・活塞杆型
电动执行器
- 型号
- KBX
支持单轴、多轴伺服马达驱动的电动执行器。
通过构成部件的自由组合,适用于所有搬运情况。
【对应控制器】
KCA
※控制器详情请从“相关产品”中确认。
- 行业
- 组装
- 理化分析设备
【组合自由】
构建仅需组合标准品,即可适用于所有搬运情况的正交搬运系统。
可在单轴至4轴范围内自由组合。
【适用于多种搬运用途】
从轻负荷搬运到重负荷搬运都可对应。
最大可搬运重量250kg。(水平时)
【长行程】
对应长行程。
最长行程4450mm(同步带驱动)
【控制器】
仅需使用连接电缆对单轴用控制器进行连接,即可组成多轴控制器。
高效,最多可同时控制4轴,还可进行复杂的密封作业。
型号 | 名称 | 最大可搬运重量(水平) | 最高速度 | 最大行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
KBX-T5D | 滑块型(滚珠丝杠驱动) | 10kg | 800mm/s | 500mm | |
KBX-T7D | 滑块型(滚珠丝杠驱动) | 30kg | 800mm/s | 700mm | |
KBX-10 | 滑块型(滚珠丝杠驱动) | 80kg | 1200mm/s | 1250mm | |
KBX-30 | 滑块型(滚珠丝杠驱动) | 100kg | 1200mm/s | 1250mm | |
KBX-50 | 滑块型(滚珠丝杠驱动) | 150kg | 1200mm/s | 1600mm | |
KBX-60 | 滑块型(滚珠丝杠驱动) | 250kg | 2300mm/s | 1700mm | |
KBX-10 | 滑块型(同步带驱动) | 20kg | 2000mm/s | 2550mm | |
KBX-30 | 滑块型(同步带驱动) | 40kg | 2000mm/s | 3200mm | |
KBX-50 | 滑块型(同步带驱动) | 100kg | 2000mm/s | 4450mm | |
KBX-60 | 滑块型(同步带驱动) | 200kg | 1000mm/s | 4450mm | |
KBX-T3D | 拉杆型(滚珠丝杠驱动) | 4kg | 600mm/s | 150mm | |
KBX-T4D | 拉杆型(滚珠丝杠驱动) | 7kg | 600mm/s | 200mm | |
KBX-T5E | 拉杆型(滚珠丝杠驱动) | 25kg | 600mm/s | 300mm | |
KBX-00D-RH | R轴型(谐波驱动) | 10kg | 360°/s | - | |
KBX-00D-RP | R轴型(行星齿轮) | 10kg | 857°/s | - |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 电动执行器
- 滑块・活塞杆型
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品