产品详情
滑块・活塞杆型
电动执行器
- 型号
- KBZ
2023年09月29日销售中止
【停产产品】
伺服马达驱动的电动执行器。
通过本体和控制器的小型化,可实现紧凑设计。
【对应控制器】
KCA
※控制器详情请从“相关产品”中确认。
- 行业
- 组装
- 理化分析设备

【产品种类丰富】
备有丰富的执行器系列产品。
(滑块型、滑台型、拉杆型)

【适合于各种环境】
位置检测器中带无刷编码器。
对高温、低温、振动、冲击的环境耐受能力强。
| 型号 | 名称 | 最大可搬运重量(水平) | 最高速度 | 最大行程 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| KBZ-5D | 滑块型 | 6kg | 800mm/s | 500mm | 2023年09月29日 销售中止 |
| KBZ-7D | 滑块型 | 12kg | 800mm/s | 700mm | 2023年09月29日 销售中止 |
| KBZ-5D | 摆台型 | 4.5kg | 800mm/s | 100mm | 2023年09月29日 销售中止 |
| KBZ-7D | 摆台型 | 9kg | 800mm/s | 150mm | 2023年09月29日 销售中止 |
| KBZ-3D | 拉杆型 | 3kg | 600mm/s | 150mm | 2023年09月29日 销售中止 |
| KBZ-4D | 拉杆型 | 5.2kg | 600mm/s | 200mm | 2023年09月29日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 医疗、分析
- 理化分析设备
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品