产品详情
滑块・活塞杆型
电动执行器
- 型号
- ESSD
2020年12月29日销售中止
【停产产品】
继承了气动元件的易用性的拉杆型电动执行器。
内置控制器有助于实现省空间化。
- 行业

【内置控制器节省空间】
执行器内置控制器。
无需控制器安装空间和配线,可节省装置空间。

【气缸般的使用便利性】
气缸开关的安装等,可照空压气缸的方式设计。

型号 | 名称 | 最大可搬运重量(水平) | 最大可搬运重量(垂直) | 最大压入力 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ESSD-28-6 | 导程6 | 10Kg | 1.5Kg | 30N以上 | 2020年12月29日 销售中止旧的目录 |
ESSD-42-6 | 导程6 | 25Kg | 11Kg | 150N以上 | 2020年12月29日 销售中止旧的目录 |
ESSD-42-12 | 导程12 | 20Kg | 5Kg | 70N以上 | 2020年12月29日 销售中止旧的目录 |
ESSD-42-24 | 导程24 | 10Kg | 1Kg | 30N以上 | 2020年12月29日 销售中止旧的目录 |
ESSD-56-6 | ティーチングペンダント | 25kg | 25kg | 450N以上 | 2020年12月29日 销售中止旧的目录 |
ESSD-56-12 | 导程12 | 20Kg | 15Kg | 250N以上 | 2020年12月29日 销售中止旧的目录 |
ETP-2 | 示教器 | - | - | - | 2020年12月29日 销售中止旧的目录 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 电动执行器
- 滑块・活塞杆型
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品