产品详情

无马达

电动执行器

型号
ETS

NEW

【NEW】追加对应马达厂商
可安装各厂商马达控制的电动执行器无马达规格。滚珠丝杆驱动型,采用丰富的尺寸和多轴规格,有助于实现最佳设计。尺寸12以上内置了2根线性导轨,特别是刚性优异。

行程:50~1500mm
最大可搬送重量(水平):150kg
最高速度:2000mm/s

行业
  • 搬运
  • 组装
  • 特殊用途、搬送
  • 杀菌(高压灭菌器)
  • 包装
  • 理化分析设备

添加到收藏夹

  • 产品特点
  • 衍生系列

【丰富的产品种类】
8尺寸的丰富的产品种类。
从轻量工件到重量工件,可进行最佳选择。
 最大可搬送重量:150kg
 最大行程:1500mm
 最高速度:2000mm/s

【多轴规格】
采用2轴的多轴规格,对应4个种类。
也附带支撑件等元件,减少了多轴设计的工时。
 A型(X-Y轴)
 G型(X-Y轴带辅助导杆)
 P型(X-Z轴)
 F型(Y-Z轴)

【可安装各公司马达】
备有13家伺服马达和3家步进马达相符的支架。与客户准备的马达组合,可以使用熟练的控制。还支持各领域网络。

【简单维护】
可选择从外部直接供脂的润滑脂选项。无需拆解本体,可从一个位置供脂,可维护导轨和滚珠丝杆。

型号 名称 最大可搬运重量(水平)最大可搬运重量(垂直)最高速度 备注
ETS-13本体宽度135mm70kg17kg1000mm/s
ETS-14本体宽度135mm110kg33kg1000mm/s
ETS-17本体宽度170mm120kg50kg2000mm/s
ETS-22本体宽度220mm150kg55kg2000mm/s
ETS-※A※双轴组合 X-Y轴50kg--
ETS-※G※双轴组合 X-Y轴・带支撑导向50kg--
ETS-※P※双轴组合 X-Z轴-35kg-
ETS-※F※双轴组合 Y-Z轴-22kg-
ETS-05本体宽度51mm10kg7kg500mm/s2018年12月28日
销售中止
旧的目录
ETS-06本体宽度65mm30kg15kg500mm/s2018年12月28日
销售中止
旧的目录
ETS-10本体宽度102mm50kg12kg1000mm/s2024年08月31日
销售中止
旧的目录
ETS-12本体宽度102mm50kg12kg1000mm/s2024年08月31日
销售中止
旧的目录
ETS210AETS-06×ETS-05(X-Y轴)2024年08月31日
销售中止
旧的目录
ETS430AETS-12×ETS-10(X-Y轴)2024年08月31日
销售中止
旧的目录
ETS440AETS-12×ETS-12(X-Y轴)2024年08月31日
销售中止
旧的目录
ETS530FETS-13×ETS-10(Y-Z轴)2024年08月31日
销售中止
旧的目录
ETS640FETS-14×ETS-12(Y-Z轴)2024年08月31日
销售中止
旧的目录

回到产品一览