产品详情
无马达
电动执行器
- 型号
- ETS
NEW
【NEW】追加对应马达厂商
可安装各厂商马达控制的电动执行器无马达规格。滚珠丝杆驱动型,采用丰富的尺寸和多轴规格,有助于实现最佳设计。尺寸12以上内置了2根线性导轨,特别是刚性优异。
行程:50~1500mm
最大可搬送重量(水平):150kg
最高速度:2000mm/s
- 行业
- 搬运
- 组装
- 特殊用途、搬送
- 杀菌(高压灭菌器)
- 包装
- 理化分析设备
【丰富的产品种类】
8尺寸的丰富的产品种类。
从轻量工件到重量工件,可进行最佳选择。
最大可搬送重量:150kg
最大行程:1500mm
最高速度:2000mm/s
【多轴规格】
采用2轴的多轴规格,对应4个种类。
也附带支撑件等元件,减少了多轴设计的工时。
A型(X-Y轴)
G型(X-Y轴带辅助导杆)
P型(X-Z轴)
F型(Y-Z轴)
【可安装各公司马达】
备有13家伺服马达和3家步进马达相符的支架。与客户准备的马达组合,可以使用熟练的控制。还支持各领域网络。
【简单维护】
可选择从外部直接供脂的润滑脂选项。无需拆解本体,可从一个位置供脂,可维护导轨和滚珠丝杆。
型号 | 名称 | 最大可搬运重量(水平) | 最大可搬运重量(垂直) | 最高速度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ETS-13 | 本体宽度135mm | 70kg | 17kg | 1000mm/s | |
ETS-14 | 本体宽度135mm | 110kg | 33kg | 1000mm/s | |
ETS-17 | 本体宽度170mm | 120kg | 50kg | 2000mm/s | |
ETS-22 | 本体宽度220mm | 150kg | 55kg | 2000mm/s | |
ETS-※A※ | 双轴组合 X-Y轴 | 50kg | - | - | |
ETS-※G※ | 双轴组合 X-Y轴・带支撑导向 | 50kg | - | - | |
ETS-※P※ | 双轴组合 X-Z轴 | - | 35kg | - | |
ETS-※F※ | 双轴组合 Y-Z轴 | - | 22kg | - | |
ETS-05 | 本体宽度51mm | 10kg | 7kg | 500mm/s | 2018年12月28日 销售中止旧的目录 |
ETS-06 | 本体宽度65mm | 30kg | 15kg | 500mm/s | 2018年12月28日 销售中止旧的目录 |
ETS-10 | 本体宽度102mm | 50kg | 12kg | 1000mm/s | 2024年08月31日 销售中止旧的目录 |
ETS-12 | 本体宽度102mm | 50kg | 12kg | 1000mm/s | 2024年08月31日 销售中止旧的目录 |
ETS210A | ETS-06×ETS-05(X-Y轴) | 2024年08月31日 销售中止旧的目录 | |||
ETS430A | ETS-12×ETS-10(X-Y轴) | 2024年08月31日 销售中止旧的目录 | |||
ETS440A | ETS-12×ETS-12(X-Y轴) | 2024年08月31日 销售中止旧的目录 | |||
ETS530F | ETS-13×ETS-10(Y-Z轴) | 2024年08月31日 销售中止旧的目录 | |||
ETS640F | ETS-14×ETS-12(Y-Z轴) | 2024年08月31日 销售中止旧的目录 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 医疗、分析
- 理化分析设备
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品