产品详情
无马达
电动执行器
- 型号
- ETS
部分衍生系列销售中止
【NEW】追加对应马达厂商
可安装各厂商马达控制的电动执行器无马达规格。滚珠螺杆驱动型,内置2根线性导轨,刚性优异。
行程:50~1500mm
最大可搬送重量(水平):150kg
最高速度:2000mm/s
- 行业
- 搬运
- 组装
- 特殊用途、搬送
- 杀菌(高压灭菌器)
- 包装
- 理化分析设备

【可安装各公司马达】
备有13家伺服马达和3家步进马达相符的支架。与客户准备的马达组合,可以使用熟练的控制。还支持各领域网络。

【简单维护】
可选择从外部直接供脂的润滑脂选项。无需拆解本体,可从一个位置供脂,可维护导轨和滚珠丝杆。

【多轴规格】
采用2轴的多轴规格,对应4个种类。
也附带支撑件等元件,减少了多轴设计的工时。
A型(X-Y轴)
P型(X-Z轴)
F型(Y-Z轴)

【马达安装方向丰富】
备有5种马达安装方向。
可根据装置空间进行选择。

| 型号 | 名称 | 本体宽度 | 最大可搬运重量(水平) | 最大可搬运重量(垂直) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETS-13 | 电动执行器 滑块型 | 135mm | 70kg | 17kg | |
| ETS-14 | 电动执行器 滑块型 | 135mm | 110kg | 33kg | |
| ETS-17 | 电动执行器 滑块型 | 170mm | 120kg | 50kg | |
| ETS-22 | 电动执行器 滑块型 | 220mm | 150kg | 55kg | |
| ETS-※A※ | 电动执行器 滑块型 | - | 50kg | - | 双轴组合 X-Y轴 |
| ETS-※P※ | 电动执行器 滑块型 | - | - | 35kg | 双轴组合 X-Z轴 |
| ETS-※F※ | 电动执行器 滑块型 | - | - | 22kg | 双轴组合 Y-Z轴 |
| ETS-05 | 电动执行器 滑块型 | 51mm | 10kg | 7kg | 2018年12月28日 销售中止旧的目录 |
| ETS-06 | 电动执行器 滑块型 | 65mm | 30kg | 15kg | 2018年12月28日 销售中止旧的目录 |
| ETS-10 | 电动执行器 滑块型 | 102mm | 50kg | 12kg | 2024年08月31日 销售中止旧的目录 |
| ETS-12 | 电动执行器 滑块型 | 102mm | 50kg | 12kg | 2024年08月31日 销售中止旧的目录 |
| ETS210A | 电动执行器 滑块型 | - | - | - | 2024年08月31日 销售中止旧的目录ETS-06×ETS-05(X-Y軸) |
| ETS430A | 电动执行器 滑块型 | - | - | - | 2024年08月31日 销售中止旧的目录ETS-12×ETS-10(X-Y軸) |
| ETS440A | 电动执行器 滑块型 | - | - | - | 2024年08月31日 销售中止旧的目录ETS-12×ETS-12(X-Y軸) |
| ETS530F | 电动执行器 滑块型 | - | - | - | 2024年08月31日 销售中止旧的目录ETS-13×ETS-10(Y-Z軸) |
| ETS640F | 电动执行器 滑块型 | - | - | - | 2024年08月31日 销售中止旧的目录ETS-14×ETS-12(Y-Z軸) |
| ETS-※G※ | 电动执行器 滑块型 | - | 50kg | - | 2025年03月28日 销售中止旧的目录双轴组合 X-Y轴・带支撑导杆 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 机床
- 特殊用途、搬送
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品