产品详情
无马达
电动执行器
- 型号
- ETV
可安装各厂商马达控制的电动执行器无马达规格。
皮带驱动型,尺寸丰富,有助于实现最佳设计。
还支持滚珠丝杆驱动无法对应的长行程。
尺寸14以上内置了2根线性导轨,特别是刚性优异。
行程:100~3500mm
最大可搬送重量(水平):85kg
最高速度:2000mm/s
- 行业
- 搬运
- 组装
- 特殊用途、搬送
- 杀菌(高压灭菌器)
- 包装
- 理化分析设备
【丰富的产品种类】
6尺寸的丰富的产品种类。
从轻量工件到重量工件,可进行最佳选择。
通过皮带驱动,实现长行程和高速化。
最大可搬送重量:85kg
最大行程:3500mm
最高速度:2000mm/s
【可安装各公司马达】
备有与12家伺服马达相符的支架。
与客户准备的马达组合,可以使用熟练的控制。
还支持各领域网络。
【简单维护】
可选择从外部直接供脂的润滑脂选项。
无需拆解本体,可从一个位置供脂,
可维护导轨和滚珠丝杆。
型号 | 名称 | 最大可搬运重量(水平) | 最高速度 | 最大行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ETV-05 | 本体宽度50mm | 3kg | 2000mm/s | 800mm | |
ETV-06 | 本体宽度65mm | 3kg | 2000mm/s | 800mm | |
ETV-10 | 本体宽度102mm | 10kg | 1600mm/s | 2550mm | |
ETV-14 | 本体宽度135mm | 25kg | 2000mm/s | 3050mm | |
ETV-17 | 本体宽度170mm | 45kg | 2000mm/s | 3500mm | |
ETV-22 | 本体宽度220mm | 85kg | 2000mm/s | 3500mm |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 机床
- 特殊用途、搬送
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品