产品详情

无马达

电动执行器

型号
ECS

部分衍生系列销售中止

【NEW】追加对应马达厂商
可安装各厂商马达控制的电动执行器无马达规格、低发尘型。
内置2根线性导轨,刚性优异。

行程:50~1500mm
最大可搬送重量(水平):150kg
最高速度:2000mm/s

行业
  • 搬运
  • 组装
  • 特殊用途、搬送
  • 杀菌(高压灭菌器)
  • 包装
  • 理化分析设备

添加到收藏夹

  • 产品特点
  • 衍生系列

【低发尘规格】
采用全防护罩结构和带吸气端口,实现低发尘。最适用于洁净环境下的搬送。

【可安装各公司马达】
备有12个伺服马达和3家电台销马达的支架。与客户准备的马达一起,在熟悉的控制使用。还支持各领域网络。

【简单维护】
可选择从外部直接供脂的润滑脂选项。无需拆解本体,可从一个位置供脂,可维护导轨和滚珠丝杆。

【马达安装方向丰富】
备有5种马达安装方向。
可根据装置空间进行选择。

型号 名称 最大可搬运重量(水平)最大可搬运重量(垂直)最高速度 备注
ECS-14本体宽度135mm110kg33kg1000mm/s
ECS-17本体宽度170mm120kg50kg2000mm/s
ECS-22本体宽度220mm150kg55kg2000mm/s
ECS-05本体宽度51mm10kg7kg500mm/s2024年08月31日
销售中止
旧的目录
ECS-06本体宽度65mm30kg15kg500mm/s2024年08月31日
销售中止
旧的目录
ECS-10本体宽度102mm50kg12kg1000mm/s2024年08月31日
销售中止
旧的目录
ECS-12本体宽度102mm50kg12kg1000mm/s2024年08月31日
销售中止
旧的目录

回到产品一览